¡Le damos la bienvenida al mundo de los accionadores para servicio pesado!
Nuestro cilindro electromecánico EMC-HP (High Power) es la solución ideal para empresas que necesitan accionadores potentes y flexibles. Diseñado para aplicaciones de servicio pesado, el EMC-HP ofrece robustez, precisión y adaptabilidad. Con su diseño compacto y su perfecto sellado (IP54), garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento continuo, incluso en condiciones extremas. La refrigeración por agua opcional y la lubricación de fácil mantenimiento garantizan un funcionamiento fiable con fuerzas elevadas.
Un husillo de rodillos planetarios de alta precisión permite el posicionamiento exacto de cargas que pesan toneladas, mientras que la flexibilidad del EMC-HP permite cambiar libremente los parámetros y realizar perfiles de desplazamiento complejos. Con los nuevos tamaños 190 y 220, puede implementar aplicaciones con fuerzas de hasta 250 kN en los espacios más reducidos. El paquete de sensores integrado proporciona información crítica para maximizar la productividad y la durabilidad.
En Bosch Rexroth, obtiene todo de un único proveedor: mecánica, servoaccionamiento, sistemas de control y servicio técnico en todo el mundo. El EMC-HP es el actuador para servicio pesado ideal para las más altas exigencias en cuanto a rendimiento y flexibilidad. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones.